For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
NW Acoustical 645, part of the Generation 4 Folding Glass Walls by NanaWall product family, is able to achieve unprecedented sound control up to an impressive unit STC 45. This system combines sleek acoustically separated aluminum framing and specialized gasketing with sound-enhanced glass to achieve optimal performance with the range of unit STC from STC 35 up to STC 45—all while allowing maximal transparency and natural daylight to flood interior spaces. NW Acoustical 645 is specifically engineered for educational applications and for interior spaces where acoustical privacy is of utmost concern.
NW Acoustical 645 has two sill options for seamless integration. The Minimal Surface Mounted Flush sill is ADA compliant and when installed with finished flooring that creates seamless integration between interior spaces. The Flush sill option is ADA compliant with an aluminum floor track insert that provides high heel protection. The flanges of the sill sit on top of the finished floor to create a clean transition.
Swing doors been independently tested for 500,000 cycles without failure. These swing doors can be optionally outfitted with higher kickplates for ADA compliance. NW Acoustical 645 with an STC 45 qualifies for Enhanced Acoustical Performance IEQc9 (LEED for Schools) and EQc9 (LEED for Interior Design and Construction).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |