เผยแพร่สินค้าของคุณ
NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)

• Primary loop manifold designed to work on NHB models for fast, clean installations. Pump not included. Not for use with NHB-110 and NHB-150 cascade installations. • 1 year warranty from date of purchase.
สเปคสินค้า
  • Model GFFM-MSOZUS-001

    Height 18.5"

    Width 12.6"

    Weight 10.5 lb.

    Connection Type

    • 1” FNPT dielectric unions for the boiler supply and return | 
    • 1-1/2” sweat connections for heating supply and return piping | 
    • 1” flange connections for use with boiler pumps | 
    • Two 1” stub-outs for direct connection with an indirect DHW tank | 
    • Two 1/4" service and drain ports for easy maintenance | 
    • 1/2" and 3/4" ports for use with heating system accessories

    Material Produced with durable L-copper piping

    Hardware Included Shut-off valves provided for system isolation and ease of service

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GFFM-MSOZUS-001
  • Product familyPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Legacy Primary Boiler Manifolds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ