เผยแพร่สินค้าของคุณ
Visit 036
Visit 036
    NC Nordic Care

    Visit 036

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    สเปคสินค้า
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.visit-036
    • Product familyVisit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hook
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture