เผยแพร่สินค้าของคุณ
C80- Venetian Blinds
NerliGruppen

C80- Venetian Blinds

The C-type external venetian blind is a well-proven and the most popular kind of shading system. The universal nature of the system will prove itself both in homes and office buildings. It is also the most flexible solution, which may be applied different ways, depending on end users needs.
สเปคสินค้า
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C80_nerligruppen
  • Product familyExternal sunshading
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venetian Blinds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSunscreens
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)