เผยแพร่สินค้าของคุณ
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Newton104
  • Product familyNewton
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Re-Seal System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSand
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFilter membranes
  • UNSPSC code40161507
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 15 11
  • OmniClass TitleDampproofing Membranes