เผยแพร่สินค้าของคุณ
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง
แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง

    แผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง

    ความงดงามของแผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง LumiStone เป็นมิติใหม่ของแผ่นหินธรรมชาติที่แสงสามารถลอดผ่านได้ด้วยเทคนิคการผลิตแบบเฉพาะจึงสามารถตัดฝาน (Slice) หินธรรมชาติอย่างหินแกรนิต หินอ่อน และหินออนิกซ์ให้บางเพียง 3-5 มม. ได้จากนั้นจึงนำมาประกบติดลงบนวัสดุรองหลัง (Backing Material) ซึ่งเป็นกระจกหนา 8-12 มม. ทำให้หินแกรนิตและหินอ่อนที่ไม่เคยโปร่งแสงมาก่อน สามารถโปร่งแสงได้และในขณะเดียวกันก็ทำให้หินออนิกซ์ที่โปร่งแสงอยู่แล้วสามารถโปร่งแสงได่มากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้ลวดลายของแผ่นหินโดดเด่นยิ่งขึ้นอีกด้วยแผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสง LumiStone จึงเหมาะสำหรับนำไปตกแต่งส่วนต่างๆภายในอาคารเพื่อสร้างความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ngernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • Product familyWall Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Translucent Natural Stone
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)108
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย