เผยแพร่สินค้าของคุณ
ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi LGH-15RVX-E

ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi LGH-15RVX-E

สำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและเลือกสรรแต่สุดยอดเทคโนโลยี กับสุดยอดระบบปรับอากาศแบบ คอมเพรสเซอร์เดียว รองรับเครื่องส่งลมเย็น Indoor Unit หลายเครื่อง โดดเด่นด้วยการทำงานระบบอินเวอเตอร์แบบเต็มระบบอย่างแท้จริง พร้อมระบบจ่ายน้ำยาทำความเย็นประสิทธิภาพสูงรองรับการเดินท่อน้ำยาระยะไกล ช่วยประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สเปคสินค้า
  • -Pass ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 50 Use NT, M - Passed the non-stain test according to ASTM C1248 test method. -Supports movement of ±50% of the joint size according to ASTM C719 test method. -Maximum elongation over 900% according to ASTM D412 test method. -Tested antifungal performance in accordance with ASTM G21 test method. - Tested for flammability according to UL 94 HB test method. - Contains a mixture of volatile organic compounds in small quantities (Low VOC). -Passed VOC Content requirements according to SCAQMD Rule 1168, January 1, 2019 - Passed VOC Emissions requirements according to CDPH Standard Method V1.2-2017. - Can be painted over
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PROTITE_Adhesive-Sealant_Promeric_PU7
  • Product familyAdhesive&Sealant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sealant
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • OmniClass Number23-15 21 23
  • OmniClass TitleProtective Surface Impregnations

พื้นที่การขาย

เอเชีย