เผยแพร่สินค้าของคุณ
Olimpia -  LED urban luminaire
Olimpia -  LED urban luminaire
Olimpia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Olimpia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Olimpia is inspired by the lightness of a drop, when it is suspended in the air before falling to the ground. It is ideal for recreating an extremely minimalist and sophisticated ambience in public parks, squares and large pedestrian areas.

    Simple and linear, Olimpia can be configured in three ways: mast arm mounted, post top mounted or suspended on catenary, making it an ideal choice, in terms of continuity of form, for the entire city centre.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Olimpia
    • Product familyUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์THE classic COLLECTION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)635
    • กว้าง (มิลลิเมตร)625
    • ความลึก (มิลลิเมตร)625
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)