เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pigeon Spike Plastic Narrow
Nixalite of America, Inc

Pigeon Spike Plastic Narrow

Pigeon Spike Plastic Narrow is our lowest cost plastic, full row bird control spike that deters pigeons and seagulls. This all UV stabilized, clear plastic spike can be installed quickly on all types of surfaces. The all plastic (polycarbonate resin) construction means it is non-conductive and will not interfere with electronic communications. Each 13" long strip has 10 plastic points and measures 2" wide, 4-1/2" high and can cover 2" of surface. Mounting Hardware for Pigeon Spike Plastic Narrow is not included and must be purchased separately from the accessory list below or the Mounting Hardware page. (1 cartridge of adhesive will cover up to 20' or use 2 screws for every strip.)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plastic-pigeon-spike-narrow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 81 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBird Control Devices
  • OmniClass Number23-19 25 11 11 13
  • OmniClass TitleBird Spikes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ