เผยแพร่สินค้าของคุณ
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Archived

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    สเปคสินค้า
    • This is available only Japan.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.n-pita-channel
    • Product familyN-PITA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์channel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlaster and Gypsum Board
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (12)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)