เผยแพร่สินค้าของคุณ
11an chair
11an chair
11an chair
11an chair
    Nola

    11an chair

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(14 รีวิว)

    With number 11 as its name, this contemporary chair could be a countdown of style. The seat and backrest are formed by a series of wood slats that slope into a subtle curve. The slats are held in place by bands of steel that enable them to flex slightly, making the chair more comfortable. Lightweight, stackable, and made for use indoors and outside, 11:an makes a stunning addition to any restaurant, café, food court or conference centre.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight:

      Width: 49 cm
      Height: 76 cm
      Sitting height: 44 cm
      Depth: 47 cm

      Weight: 12 Kg
      Height of seat: 436 mm
      Height: 757 mm
      Depth: 466 mm
      Width: 494 mm

      Materials:

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Steel: Zinc plated and powder coated. Standard colours in RAL red 3007 and Grey 7022. Seat: Oiled oak.

      Standard colours:


      RAL 3007

      RAL 7022


      Product number:

      U80-2711:an chair

      B11-06 Set up cost for non standard color, select any RAL color

      Additional description number

      C for any colours for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Any scratches to the paint can be repaired with alkyd paint.

      Character:

      A contemporary chair in oiled oak, for any interior or garden.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.11an-chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)