เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
    Nola

    Arabesque planter

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)

    This stylish planter is actually a robust design made to complement contemporary architecture and landscaped gardens. The surface is characterised by angled geometric shapes that resemble the intricate profiles found in ornamental tile works. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees, making it possible to bring plant life to areas covered in concrete. Made from sand-cast aluminium, the planter is lightweight and easy to place.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight:

      Height: 65 cm
      Diameter: 70 cm
      Weight: 55 kg

      Materials:

      Sandcast Aluminum.
      100% recycled Sandcast Aluminum.

      The planter is made from sand-cast aluminium powder-coated in RAL 1036 or i m Gris 2150 Sablé.

      Standard colours:

      RAL 1036

      Gris 2150 Sablé

      Product number:

      Ö14-50 Planteringskärl Arabesque
      Ö14-50BT10 Mona bevattningstank till planteringskärl Arabesque, volym 10lit.

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Not normally required.

      Variants:

      Available in aluminium or in a golden color alternatively painted in black.

      Character:

      A stylish planter with a surface characterised by angled geometric shapes. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arabesque-planter
    • Product familyPlanting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)