เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    This generous seat is called Sunday, but it was designed for use every day of the week. Made from slats of Sioo-impregnated oak, the surface folds into three different heights. A multi-sided bench with no front or back, Sunday invites individuals to sit in comfort or recline in style. Sunday can seat as many individuals as several benches but occupies less space, offering a practical alternative to a furniture group.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sunday_bench
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1470
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)164
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)