เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(11 รีวิว)
    The Ackord bollard was designed as a sculptor. Ackord’s solid mass and striking geometric shape brings art and design together in a practical barrier for urban spaces. Ackord is a natural fit for contemporary architecture and a perfect complement to newly-laid pavements and roads. Design: Veikko Keränen.
    สเปคสินค้า
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ackord_bollard
    • Product familySecurity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)