เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alta sofa and bench
Nola

Alta sofa and bench

Alta is a steel and wood lounge furniture series designed for both outdoor and indoor settings. The series embodies simplicity, inclusiveness, and versatility. With its soft, pillow-like wooden details, Alta exudes an inviting ambiance. Alta offers flexibility and comfort for both solitary relaxation and cozy togetherness with someone special.

What sets Alta apart, as the name suggests, is the ability to elevate (altitude) the furniture by adding perforated screens to the back or sides. This can create a more private atmosphere, allowing users to enjoy the sensation of sitting in the warm spring sun without needing a building to lean against.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alta-sofa
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)131
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)780
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLounge chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-11 29 13 13
  • OmniClass TitleExterior Chairs

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)