เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(14 รีวิว)
    This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
    สเปคสินค้า
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bakgard_bench_3000
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)435
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)365
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPine
    • วัสดุรองIpe Hardwood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)