เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cane backed bench
Cane backed bench
    Nola

    Cane backed bench

    This contemporary wooden park bench may be underpinned by old-school elegance, but its crisp curves and elegant outlines will appeal for many years to come. No walk in the park would be complete without a moment to sit down, relax, and take in the scenery. Park seating is usually provided on long benches with space for three or more people, or in garden chairs that seat one individual. The Cane backed bench makes space for two people, filling the gap between individual seats and benches long enough to seat small groups. The bench’s compact shape even makes it suitable for spaces that are too small for normal-sized benches. Cane is a perfect choice for environments that are short on space, yet big on style. Design: Broberg & Ridderstråle.
    สเปคสินค้า
    • Fully assembled. The frame and legs are made from square pipe steel. The seat brackets are made in 5 mm sheet steel. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colour grey RAL 7011. Other colours are available upon request.
 The slats are made in Sioo-impregnated oak. Freestanding. Can be bolted to the surface. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the frame can be repainted using alkyd oil enamel.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cane_backed_bench
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)960
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)495
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)