เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stadsbänken bench - 180 cm
Nola

Stadsbänken bench - 180 cm

This understated urban bench is a popular design naturally suited to streets, parks and other public spaces. The bench can be paired with tables or backed benches from the same furniture group to create an area for recreation, relaxation or dining. The City bench is fully customisable. By choosing from among a range of different seats (angled or straight), types of armrests and various kinds frames, the bench can be tailor-made to suit any environment. Design: Olle Anderson.
สเปคสินค้า
  • Delivered in parts. The bench can be paired with other products from the City furniture group. Oiled oak, oiled FSC-certified mahogany or alkyd oil enamel on pine in standard colours. The frame for the ground-mounted version is prolonged by 50 cm for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version has a footplate to be attached to ground. The wall-mounted version includes a bracket for attachment to the wall. Maintenance: The oak should be reoiled regularly, at least twice a year. The oak will darken with time. Painted pine should be repainted as needed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.city_bench180
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)