เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deli Table
Nola

Deli Table

Deli is a compact tabletop with a streamlined aesthetic and an emphasis on functionality. The combination of these attributes enables Deli to speak with a clear visual voice while remaining discreetly in the sidelines. The tabletop slots easily into a variety of contexts where space needs to be optimised. Deli can be attached to walls, mounted on benches and seats and installed on many vertical surfaces.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Ö19-17/30
    Height: 27 cm
    Diameter: Ø 30 cm
    Weight: 6 kg

    Ö19-17/50
    Height: 37 cm
    Diameter: Ø 50 cm
    Weight: 11 kg

    Ö19-15
    Height: 37 cm
    Length: 60 cm
    Width: 40 cm
    Weight: 13 kg

    Material dimensions
    Steel frame: 30 mm
    Table top: 8 mm

    Product numbers and combinations

    Ö19-17/30Deli table for installing to vertical surfaces, Ø 30 cm.

    Ö19-17/50Deli table for installing to vertical surfaces, Ø 50 cm.

    Ö19-15Deli table for installing to vertical surfaces, 60 x 40 cm.

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Deli is fully assembled.

    Attaches to walls, benches and seats, and can be installed on many vertical surfaces.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Versions

    Deli table is available as a rectangular table and round tables in two different sizes.

    Examples

    Schools, cafes, transit hubs and other public spaces.

    Character

    Compact table available in a range of colours.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.deli-table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)