เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

This striking cycle stand was created by a designer who is herself a keen cyclist. Designed with enthusiasm as well as practicality, this cycle stand is deliberately streamlined to facilitate use. Cycling, as a green alternative to four-wheeled transport, is even more sustainable when everything associated with it is environmentally-friendly. The sleekness and simplicity of Fogdarp uses less material than most cycle stands, making it greener to produce. Providing a reliable means of securing cycles makes it easier to park them and lessens the worry of theft. Design: Anna Kraitz.
สเปคสินค้า
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fogdarp_bicycle_bollard
  • Product familyBicycle environment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle bollards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)352
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)