เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folke planter - large
Folke planter - large
    Nola

    Folke planter - large

    The striking Folke group of planters is free of embellishment or decorative detailing, characterised by sleek surfaces that emphasise the robust beauty of cast aluminum. Manufactured in different sizes, Folke provides the perfect container for virtually any type of plant life. Integral inner containers and internal irrigation tanks for continuous watering are also available. Design: Karna Lindstedt
    สเปคสินค้า
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 300 L. Diameter of base: 60 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.folke_large_planter
    • Product familyPlanting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1010
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)