เผยแพร่สินค้าของคุณ
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6 จาก 5 ดาว3.6(12 รีวิว)
The Four Seasons parasol is a sturdy year-round design that deflects the heat of the sun and provides shelter from the rain. Made from pieces of sheet steel centred around a steel post, the parasol bolts securely to the ground to withstand gusts of wind. Designed with a striking profile that tilts away from the base, the parasol adds a contemporary element to gardens and courtyards, or any environment where shelter and shade are needed. Design: Thomas Bernstrand
สเปคสินค้า
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.four-seasons-parasoll
  • Product familyShelter/Storage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2390
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)