เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frank armchair
Nola

Frank armchair

Just as Nola’s Frank backed bench revisits the classical park benches of previous centuries and updates them with a contemporary twist, the Frank armchair showcases the same style. Together, the bench and armchair create a furniture set that suits any park or terrace. The Frank armchair is a flexible design that can be produced with extended armrests, a higher seat and upright backrest to make it more accessible to those who require extra support when getting up. Wooden laths form the seat and backrest, adding traditional elements to the armchair’s contemporary profile. Design: David Taylor
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. The frame is made in 100% recycled cast aluminium. The wooden parts are made in painted pine in light grey NCS S5502-B, or oiled ipé wood. Frame in dark grey Noir 200 Sablé. Additional description numberA for pine in painted grey. IPE for oiled ipé. Maintenance: For best results, repaint the wooden parts in the same NCS paint colour as required.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.frank_armchair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)880
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)