เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
    Nola

    Gard table

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

    Table in two lengths. The long version of the table can be extended by 40 cm in length to provide extra accessibility to wheelchair users. Gard is robust enough for year-round outdoor use, yet stylish enough to complement indoor spaces too.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      height: 78 cm
      length: 113 cm / 165 cm
      width: 75 cm
      weight: 33 kg, 41 kg

      Product number:

      U33-11 Gard table 113 cm
      SU33-11 Gard table 165 cm
      SU33-11T Gard table for wheelchair

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      The table is available in two different lengths, also adapted for wheelchairs. Part of the Gard furniture group.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, Gris 2150 Sablé. Table top in Accoya wood or Sioo-oak.

      Additional description number:

      Sioo for Sioo oak
      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, GRIS 2150 Sablé
      P for extension table
      T for wheelchair adaptation (available only for Gard table 165 cm)
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gard-table
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (66)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)