เผยแพร่สินค้าของคุณ
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
สเปคสินค้า
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.goggle2_bicycle_bollard
  • Product familyBicycle environment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle bollards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)