เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hjorthagen armchair
Hjorthagen armchair
    Nola

    Hjorthagen armchair

    The benches, armchair and table in the Hjorthagen furniture group are the perfect combination of traditional garden furniture and contemporary outdoor design. Each piece is crafted in wood, honouring the long tradition of craftsmanship that characterises Scandinavian wood furniture. The Hjorthagen furniture group reinvents traditional painted wooden furniture in a durable outdoor style that lends an element of refined craftsmanship to any setting. Design: Peter Brandt.
    สเปคสินค้า
    • Alkyd oil enamel on pine or oiled oak or Sioo-treated oak. Also available in FSC-Mahogny. Standard colours in Yellow NCS S 3060-Y20R, White NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G or Reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Non standard colours for an additional fee. Seat and back, dimension 32×192 mm profile-planed glulam, frame 42mm. Alkyd oil enamel on pine, oiled oak. The legs are provided with plastic feet. Freestanding. Two complete ground security fixings can be ordered separately, see article U16-55. Mounting of four legs requires two sets of fixings. Maintenance: Paint on pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Oil oak at least once a year. The oak will turn grey when used outdoors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hjorthagen_armchair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)890
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)