เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hjorthagen backed bench - with armrests
Nola

Hjorthagen backed bench - with armrests

This backed bench, like the table, armchairs and benches in the Hjorthagen family, carry on the Swedish tradition of painted furniture. Painted in alkyd oil enamel, the bench is durable enough for year-round use outdoors. An unpainted version of the bench is also available in oiled oak, which showcases the natural beauty of wood grain. Design: Peter Brandt.
สเปคสินค้า
  • Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hjorthagen_backed_bench_armrest
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backed benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)890
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)