เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hjorthagen bench
Nola

Hjorthagen bench

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)
Painted wood has been popular in Swedish furniture for several centuries, dating back to when local carpentry was painted to resemble French furniture. Paradoxically, painted wooden furniture later became Swedish hallmark. This bench, like the painted table, armchairs and benches in the Hjorthagen family, make elements of this style durable enough for the outdoors. Design: Peter Brandt
สเปคสินค้า
  • Delivered in parts for assembly with the bolts provided. The bench is made in oiled oak, or alternatively, painted pine. The seat and backrest are made in profile-planed glulam. Plastic feet are provided for the legs. The standard colours for the painted pine are yellow NCS S 3060-Y20R, white NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G and reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Variants: The bench is made in oiled pine, oiled mahogany or in alkyd oil enamel on pine, standard colours. Freestanding. Ground fixtures can be ordered separately using product code U16-55. Two sets of ground fixings are required to mount all four legs. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed. The oak should be oiled at least once a year. The oak will darken and turn grey over time.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hjorthagen_bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)