เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hjorthagen table - round
Nola

Hjorthagen table - round

The benches, armchair and table in the Hjorthagen furniture group are the perfect combination of traditional garden furniture and contemporary outdoor design. Each piece is crafted in wood, honouring the long tradition of craftsmanship that characterises Scandinavian wood furniture. The Hjorthagen furniture group reinvents traditional painted wooden furniture in a durable outdoor style that lends an element of refined craftsmanship to any setting. Design: Peter Brandt.
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hjorthagen_round_table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)735
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)