เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hook bicycle bollard
Nola

Hook bicycle bollard

3.1 จาก 5 ดาว3.1(7 รีวิว)
Bicycle stands are a staple of the city landscape. Their functional shapes are easy to distinguish, and the lateral line-ups they form in urban centres are hard to miss. With this in mind, the designers set out to create a cycle stand that is bold enough to stand out against an urban backdrop, yet at close range, appear smaller. The broad band of metal forming Hook’s structure enables it to be seen from a distance, while its narrow width appears to streamline its shape when viewed from the side. Available in eye-catching orange, pastel blue or light grey, the colour choice can make the cycle stand more visible or enable it to melt into the background. Design: Note Design Studio.
สเปคสินค้า
  • DimensionsHeight: 75 cm Width: 13.5 cm Foot plate: 20 cm × 10 cm Opening for lock/chain: 7.7 cm Assembly: Bolts to the surface. Variants: The bicycle stand is available in three standard colours: RAL 2010, RAL 6033 and RAL 7022. Materials: The bicycle stand is made from zinc-electroplated, yellow-chromed and powder-coated steel. Placement: The footplate is produced with bolt-holes to attach it to a built surface with four M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Character: A streamlined bicycle stand bold enough to stand out in the urban environment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hook_bicycle_bollard
  • Product familyBicycle environment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle bollards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)135
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (22)