เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hot Stone seating
Nola

Hot Stone seating

Heated surfaces encourage relaxation, and bring an element of luxury to seating used when the weather turns cold.  The Hot Stone bench is made with an integrated heating system that warm up the surface when switched on. The terrazzo is made from chips of marble and granite visible within a surface of polished concrete, which is both durable and easy to maintain. The bench is suitable for use both indoors and outside, where its round shape softens the sharp angles and square shapes characteristic of urban architecture.

สเปคสินค้า
  • Dimensions

    Ø inner: 129.2 cm
    Ø outer: 159.2 cm
    Weight:

     appr 2 tonnes
    Product number:

    U12-03 Hot Stone bench in terrazzo

    U12-03EL Hot Stone bench in terrazzo w/ electrical parts

    Assembly:

    The bench is manufactured with heating cables drawn through plastic pipes beneath the surface. A certified electrician is required to connect the electricity conduits to mains power supply.

    Variants:

    Also available in light-coloured terrazzo.

    Materials:

    Terrazzo concrete, electrical cables and power unit with stainless steel door.

    Placement:

    Freestanding.

    Maintenance:

    Clean with detergent as required.

    Character:

    A smooth, round contemporary bench with an integrated heating system that heats the seat in winter.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hot_stone
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)511
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1592
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1592
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2000
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)