เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kalmar table - 60 cm Ø
Nola

Kalmar table - 60 cm Ø

Each piece of the Kalmar furniture group blends modern design with ergonomic form in an elegant indoor-outdoor style. The seats are angled slightly to make the chair and benches more comfortable, and the backrests are crafted with a subtle curve that cradles the spine. The bench is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. Design: Lars Gunnars.
สเปคสินค้า
  • The backed bench and armchair are fully assembled. The tables are delivered in parts for easy assembly. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kalmar_table_round
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)