เผยแพร่สินค้าของคุณ
Korg swivel chair
Nola

Korg swivel chair

The Korg furniture group is characterised by clean lines and soft contours that give it a contemporary character. A popular choice for outdoor spaces, the series is comprised of armchairs, backed benches and modular seating systems that create multi-sided designs. Korg’s seats and backrests are made from steel thread, giving each product a solid profile, yet allowing light to pass through them. Rain and water run off without leaving any lasting marks, making the products virtually maintenance-free. Each table and seat is attached to a cylindrical support that bolts securely to the ground. Design: Thomas Bernstrand.
สเปคสินค้า
  • Armchair spinn. The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.korg_swivel_chair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)87
  • กว้าง (มิลลิเมตร)64
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)