เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luma bench 180 cm
Nola

Luma bench 180 cm

Luma is a discreet outdoor bench that easily blends into almost any setting. The design is very subtle, combining an efficient steel base with the understated beauty of oak. Luma can be custom-made in a range of materials to almost any desired length. The bench can be ordered as a straight length or with a gentle curve that creates a crescent shape or wall mounted or as a backed bench, with or without armrests. Design: Erik Österlund.
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. Variants: Straight or radius. Standard 180 or 260 cm long. 42 or 80 cm wide. Also Available as a backed bench with or without armrests. Luma can also be wall mounted. Materials: The slats are made in oiled oak. The frame is made in steel pipe and flat steel. Other kinds of wood and steel are available upon request. The freestanding frame is delivered with plastic feet. Placement: The attachable version should be bolted to a pre-cast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as needed. Stainless steel does not normally require maintenance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.luma_bench180
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)