เผยแพร่สินค้าของคุณ
Minimal table
Nola

Minimal table

This streamlined, simple table is part of the Minimal furniture group designed for indoor entertaining. As suggested by the name, the table, like its accompanying bench, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior, it also makes it easy to maintain, stack and store away. The table is complemented by a bench in the same furniture group. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.minimal_table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)