เผยแพร่สินค้าของคุณ
Origami sofa
Nola

Origami sofa

The striking shape of this eye-catching bench was inspired by origami, the Japanese art of making objects out of folded paper. Like origami, this bench has been designed with crisp ‘folds’ that conceal the legs, form the seat and shape the backrest. The result is a backed bench that appears to balance weightlessly on the bottom edge, but is anchored to the ground by the metal supports that form its shape.

สเปคสินค้า
  • Dimensions

    Length: 300 cm
    Width: 61 cm
    Height: 104 cm / 45 cm

    Weight:

    100 kg

    Product number:

    U19-50 - Origami soffa length 300 cm. 3 frames and armrests.
    U19-50E (oiled oak)
    U19-50MH (oiled mahogany mahogny)
    U19-50SIOO (sioo treated oak)

    Assembly:

    Fully assembled.

    Materials: 

    The seat and backrest are made in oiled oak, oiled mahogany or sioo treated oak. The supporting braces are made in 8 mm sheet steel. The steel is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in RAL 6012. Other colours are available upon request.

    Placement:

    Ground-mounted. Should be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10.
    Bolts are not included.

    Maintenance:

    Oil as needed. Scratches to the slats can be repainted with alkyd oil enamel.CharacterA striking bench characterised by crisp folds that conceal the legs, form the seat and shape the backrest.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.origami
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)