เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parco Junior Chair
Nola

Parco Junior Chair

Parco Junior is a collection of tables and chairs scaled for children, designed for both indoor and outdoor public spaces such as schools, sports facilities, libraries, and cultural centers. Carrying the same playful design language and sturdy construction as the Parco series, Parco Junior ensures safe and comfortable seating for young users.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Width: 30 cm
    Height: 53 cm
    Sitting height: 30 cm
    Depth: 30 cm


    Product numbers and combinations

    Ö19-20BParco Junior Chair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. Choose a RAL colour.

    B11-07Starting cost for another color of wood. Choose brown or grey for Linax or an NCS color for painted wood. If you want the same color on both steel and wood, choose the RAL color for both. (Painted wood is only for indoors).

    Append to product number

    Wood and finish

    J for jatoba.
    E for oiled oak.
    SIOO for sioo:x treatment oak.
    BG for painted beech wood in NCS-S 8000-N (Grey).
    BR for painted beech wood in NCS-S 2070-Y70R (Red).
    Painted beech is for indoor use only.

    Metal surface finish

    RAL 1023 for yellow.
    RAL 2001 for red/orange.
    RAL 6025 for green.
    RAL 7022 for grey.
    RAL 9006 for light grey.
    C for any color other than standard, at additional cost.


    Installation type

    M for in-ground.
    N for surface mount.


    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    Surface mount

    Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parco-junior-chair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)530
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)