เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paxa 2 bench
Nola

Paxa 2 bench

This low, lateral bench is understated in style, but strong in appeal. Like the other designs in the Paxa furniture suite, the bench’s simple design reveals the beauty of the materials used to construct it. Streamlined lengths of pine form the seat and backrest, resting in the smooth concrete panels supporting the bench on either side. The bench is perfectly suited to contemporary settings, both indoor and outside. Design: Blenda Design.
สเปคสินค้า
  • Delivered in parts for assembly on site. The seat attaches to the frame by the bolts included. Variants: Available in oiled oak, oiled mahogany or alkyd enamel oil on pine, in standard colours. The bench can be matched with other pieces in the Paxa furniture suite. Steel-frame versions can be ordered, the product names are 'Paxa Steel 1' and 'Paxa Steel 2'. Materials: The side supports are made in cast concrete and the seat frame is made in galvanized steel. The frames for the Paxa Steel 1 U20-75 and Paxa Steel 2 U20-76 are made in hot-dip galvanised steel. Placement: The concrete side panels are equipped with downward-facing casings for ground-mounting. They enable the bench to stand evenly. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Both oak and mahogany will turn grey over time. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.paxa_bench2
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)223
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)