เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles
Nola

Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles

The Revet bicycle shelter is a purpose-built enclosure with plenty of room for bicycles. The easy-to-assemble prefabricated structure is built with a durable roof wooden roof that curves downward to create a wall. Several structures can be combined side-by-side to create a bigger shelter with room for more bicycles. Revet offers a value-for-money shelter with the potential to be extended according to specific requirements. Design: Bengt Isling.
สเปคสินค้า
  • Assembly required. Variants: The shelter can be extended according to requirements. Materials: The posts that form the rear supports and roof are made in 6 mm plate steel. The front supports are made in 8 mm plate steel. The steel parts are made from zinc-electroplated steel powder-coated in grey 2900 Sablé.The roof is made from Linax-impregnated pine measuring 120×22 mm. The bicycle rack is made from steel plate pipes with wheel holders made in zinc-electroplated solid steel. Placement: The support posts should be cemented in place or bolted to the surface.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.revet_bicycle_shelter5_start
  • Product familyBicycle environment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle shelter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1873
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)