เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    A new bench for indoor use. As its name suggests, the Serpentin bench creates the impression of a swirling form. At first glance, the eye can see a sleek strip of wood winding around the bars of a wooden frame. A closer look reveals a seat and backrest crafted from a continuous band of birch, inviting onlookers to sit in comfort and enjoy the innovation and craftsmanship under-pinning the design. The bench’s shape is sure to inspire curiosity and spark conversation about its construction and form. The bench was created through a technique Marc Hoogendijk calls ‘technomimetics’. Reflecting on how the concept of biomimicry leads to products inspired by nature, Hoogendijk coined the term technomimetics to describe how manmade objects can spark new designs. Serpentin, for example, finds its inspiration from cardboard tubes.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.serpentin-backed-bench
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backed benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)730
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (66)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)