เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sunset Tables
Sunset Tables
Sunset Tables
    Nola

    Sunset Tables

    Now a favourite of landscape architects, the Parco outdoor furniture group was initially launched with a round table and a sleek swivel seating that can be mixed and matched to create customized seating arrangements. The group has been further complemented by the addition of a rectangular table, a sleek backless bench and an upright bench with armrests and backrests that provide sofa-like comfort. Each piece is made to be mounted directly to the ground to provide permanent fixtures in the landscape, public spaces or private courtyards. Design: Broberg & Ridderstråle.
    สเปคสินค้า
    • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sunset-tables
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backed benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1610
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)