เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tuben Armchair
Nola

Tuben Armchair

The lightweight structure of these stackable designs gives them a breezy appearance that resonates with both modern architecture and open-air surroundings. The wooden slats provide a comfortable seat, while the tubular armrests give the seats the luxury of a recliner. Functional, yet fresh, these designs bring contemporary cool to any setting. Design: Gunilla Hedlund
สเปคสินค้า
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The steel pipe in the frames measures 25 mm x 2 mm The pine slats measure 26 mm x 68 mm. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a bench, a backed bench a table and an armchair, all produced in standard colours greyish-green or white. Materials: The frames are made in zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated steel pipe in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seats and backrest are made in pine painted white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Freestanding. Attachable. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: These tubular designs bring contemporary cool to any setting. They appear chic enough to belong to the interior, yet they are made to be durable enough for the outdoors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tuben_armchair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)655
  • กว้าง (มิลลิเมตร)705
  • ความลึก (มิลลิเมตร)675
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)