เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

The Tuben backed bench is a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. Like the other products in the Tuben furniture group, the backed bench is a lightweight, stackable design. With its efficient design and variable colour options, Tuben is well-suited to a wide range of settings. Design: Gunilla Hedlund
สเปคสินค้า
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tuben_bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)525
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)405
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)