เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tuben Table
Nola

Tuben Table

Part of the Tuben furniture group, this efficient table is lightweight and stackable. The table recalls classical garden furniture designed for coastal areas and warm weather climates, but is crafted in a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. With its timeless design and choice of colour options, the Tuben table suits a wide range of environments. Design: Gunilla Hedlund
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. Variants: White or green. This table is a part of the Tuben furniture group and can be paired with the benches in the group. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The tabletop is made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attachable. Can be secured to the ground with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel and painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed. Character: The Tuben table is lightweight and stackable, crafted in a style that recalls the classical garden furniture designed for coastal areas and warm climates.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tuben_table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)8700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)