เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
    Nola

    Urban Play bench

    Urban Play brings individuals together in the built environment, creating space for short breaks. It provides a place to sit with colleagues and friends, a surface for mobile devices and a spot for taking selfies. The contouring edges and the treatment of materials creates a distinctively contemporary style. Urban Play is able to weather both Winter and Summer, and remains resilient in environments with dense human traffic. Urban Play fits easily into existing infrastructures or future developments.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight:

      Bench: height 46 cm Depth 30 cm, width 200 cm, Weight 25 kg

      Materials:

      Oiled Red Oak.
      Powder coated Steel RAL / Sablé.
      Hot-dip galvanized steel.

      Powder coated steel in standard color yellow RAL 1003. Seat in oiled oak.

      Standard coloursRAL 1003Product number

      U07-10 bänk

      Additional description number:

      C for any color, for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Parts are delivered and mounted on site.

      Freestanding. Can be mounted to the ground.

      Maintenance:

      Oiled oak should be oiled twice a year for best protection. Steel details can be repainted with alkyd color if necessary.

      Variants:

      Bench and table.

      Character:

      Urban play is a family of furnitures that can be joined together in ways that match the infrastructure. Easy to pass with the round edges and contemporary style to slide into the urban space.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.urban-play-bench
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)