เผยแพร่สินค้าของคุณ
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
    Nola

    Viaduct bench

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

    The new granite bench Via draws historical references from the garden where it was exhibited during the Stockholm Creative Edition. Via's form was inspired by Roman aqueducts and viaducts, and the bench has a strong architectural presence.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight

      Length: 100 cm alt 140 cm
      Width: 42 cm
      Height: 46 cm

      Bench length 100 cm. Mass: 220 kg
      Bench length 140 cm. Mass: 420 kg

      Materials

      Grå Bohus granite

      Standard colours

      Grå Bohus Granite

      Product number

      U30-30/100GVia Sittbänk 1000 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/140GVia Sittbänk 1400 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/180GVia Sittbänk 1800 mm. Grå Bohus Granit

      Assembly and placement

      Delivered assembled

      Freestanding. Due to its high weight, Via Bänk is recommended in all cases and contexts to be placed on a solid surface that does not risk sinking over time. Ie hard surfaces such as asphalt, tiles, cast concrete or hard packed gravel surface. Via Bänk does not have lifting loops. When lifting the bench, which should always be done with machinery, lifting straps that can be looped under the bench are recommended. See installation instructions.

      Maintenance

      Clean as necessary. Use granite cleaners and follow the instructions.

      Download our general maintenance advice

      Character

      Heavy stable and sculptural bench that can be placed individually or in a longer row

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.viaduct-bench
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)220
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (67)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)