เผยแพร่สินค้าของคุณ
Work Lounge chair
Work Lounge chair
Work Lounge chair
    Nola

    Work Lounge chair

    Work Lounge is a response to society’s rapid expansion and the need for functional and practical outdoor workplaces. A workstation with a swivel seat in soft dry foam, with a laptop-adjusted table. The pieces also have an extra high, but slightly transparent back rest, for a sense of privacy. Work Lounge is developed in collaboration with Superlab and Charlotte Petersson Troje.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight:

      Width with table: 91 cm. Depth: 69 cm. Hight: 145 cm. Seat hight: 44 cm. Weight: 50 kg

      Materials:

      Powder coated Steel.

      Laminate.

      Dry Foam.

      Galvanized and powder-coated steel, table top in laminate and seat in Dry Foam.

      Standard colours:

      Product number:

      U19-20 Work Lounge, Chair

      Additional description number:

      C = Optional colored steel

      X = Table Top in laminate / steel

      Assembly and placement:

      The armchair is delivered assembled.

      Bolts above ground, in floors or cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Will be updated.

      Examples:

      Courtyards, roof terraces, foyers, libraries

      Character:

      High and embracing swivel chair with upholstered cushion and side table for breaks or outdoor work.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.work-lounge
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)690
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)