เผยแพร่สินค้าของคุณ
6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange
Nora Lighting

6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

The Sapphire series by N-Spec is an architectural grade LED High Lumen Downlight feature deep cone reflectors and dimmable with Cree LEDs and Cree LED drivers for reliable performance. The 6" available with 850, 1250, 2000, 3000, and 4000 lumen in 2700K, 3000K and 4000K temperature and cULus listed. The Sapphire series are specifiable in 120V or 277V for commercial jobs of all sizes and offer dedicated EM housing back-ups for New Construction and remodel applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nc-631
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ