เผยแพร่สินค้าของคุณ
SoundGuard Fixed frame window
NorDan

SoundGuard Fixed frame window

Fixed, two or triple glazed timber windows with exterior aluminium cladding. Can be combined with side-hung windows in the same frame.

The Perfect Choice
NorDan Kvillsfors is the perfect choice of windows and balcony doors for the project market. Kvillsfors is offered in a multitude of combinations, from triple glazed windows to our 2+1 coupled windows, an option allowing the room for sun shading blinds between the glazing units. Fire rated windows and sound reducing windows are some of the specialities in the NorDan Kvillsfors product range.

Flexible Combinations
NorDan Kvillsfors is a leading brand in the project market. It is also a part of one of Scandinavia's leading windows and door manufacturers. We offer a wide range of products with a number of options, using virtually maintenance free aluminium and sustainable timber as our primary materials.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NORDAN-EL
  • Product familySoundGuard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SoundGuard (standard IGU)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)