เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLI Cut In 90°
Nordfab Ducting

FLI Cut In 90°

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Cut-In Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Cut-In Branches are used to branch into main duct lines. Available in 30° and 90°, in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, Main
L = (ØB / 2) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • Product familyFlanged Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย